MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP
-
Temperaturmessumformer
2924799
Frei programmierbarer Ex i-Temperaturmessumformer mit analogem Ausgang und 3 Grenzwertrelais, eigensichere Signaleingänge, Widerstandsthermometer in 2-, 3- oder 4-Leiter-Technik, Thermoelemente, Weitbereichsversorgung. Standardkonfiguration, 4-Wege-Trennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Push-in-Anschluss
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Temperaturmessumformer |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Software | |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Funktionalität | |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Software | |
| Galvanische Trennung | 4-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Sprungantwort (0-99%) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | 0,1 % (z. B. bei Pt 100, Spanne 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VP |
| Galvanische Trennung Eingang/Versorgung IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VP |
| Galvanische Trennung Eingang/Schaltausgang IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VP |
| Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Isolierung | Sichere Trennung |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannungsbereich | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Stromaufnahme typisch | < 100 mA (24 V DC) |
| Leistungsaufnahme | < 2,4 W |
| Signal | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangssignal | Temperatur |
| Widerstand | |
| Spannung | |
| Messen | |
| Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-Sensoren: 2-, 3-, 4-Leiter |
| Verwendbare Sensortypen (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Temperaturmessbereich | -250 °C ... 2500 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp) |
| Widerstandsbereich linear | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Widerstandsbereich Potenziometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
| mV-Signalbereich linear | -1000 mV ... 1000 mV |
| Schalten: Relais | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Kontaktausführung | 3 Wechsler |
| Kontaktmaterial | AgSnO2, hartvergoldet |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
| Schaltstrom maximal | 2 A (250 V AC) |
| 0,1 A (250 V DC) | |
| 2 A (28 V DC) | |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Ausgangssignal Spannung maximal | ± 11 V |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
| 4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
| Ausgangssignal Strom maximal | 22 mA |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 10 kΩ |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Verhalten bei Sensorfehler | frei konfigurierbar |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 20 ... 16 (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-Stromkreise (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
| Max. innere Kapazität Ci | 44 nF |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 6 V DC |
| Max. Ausgangsstrom Io | 7 mA (RTD in 2-Leiter-Technik) |
| 13 mA (RTD in 3-Leiter-Technik) | |
| 16 mA (RTD in 4-Leiter-Technik) | |
| 13 mA (TC mit interner Kaltstelle) | |
| 10 mA (TC mit externer Kaltstelle) | |
| 5 mA (mV) | |
| 13 mA (Potenziometer) | |
| Max. Ausgangsleistung Po | 11 mW (RTD in 2-Leiter-Technik) |
| 20 mW (RTD in 3-Leiter-Technik) | |
| 24 mW (RTD in 4-Leiter-Technik) | |
| 20 mW (TC mit interner Kaltstelle) | |
| 15 mW (TC mit externer Kaltstelle) | |
| 7,5 mW (mV) | |
| 20 mW (Potenziometer) | |
| IIA/I (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 150 µF |
| IIB/IIIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 100 µF |
| IIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 10 µF |
| IIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 600 nF, 10 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 1 µF, 10 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF |
| Statusanzeige | LED Versorgungsspannung, PWR (grün) |
| LED rot, blinkend (Leitungs-, Sensorfehler, ERR) | |
| LED rot (Modulfehler, ERR) | |
| LED gelb (Schaltausgang) |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 107,9 mm |
| Tiefe | 113,7 mm |
| Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | typ. 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m) | |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC/DC (Klemmen 1.1, 1.2) |
| 250 V AC (Klemmen 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 120 V DC (Klemmen 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation in Zone 2) | |
| Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m) | |
| Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 190 V AC (Klemmen 1.1, 1.2) |
| 110 V DC (Klemmen 1.1, 1.2) | |
| 190 V AC (Klemmen 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 110 V DC (Klemmen 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation in Zone 2) | |
| Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m) | |
| Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 60 V AC/DC (Klemmen 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Klemmen 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation in Zone 2) | |
| Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m) | |
| Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 45 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 60 V AC/DC (Klemmen 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Klemmen 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation in Zone 2) | |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Zertifikat | IBExU 10 ATEX 1044 X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Zertifikat | IECEx IBE 10.0004 X |
| INMETRO | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Zertifikat | DNV 18.0143 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Listed |
| Zertifikat | , C.D.-No 83104549 |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 2 |
| Zertifikat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Kennzeichnung | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Kennzeichnung | d |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 2 % |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 2 % |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 2 % |
| Galvanische Trennung | 4-Wege-Trennung |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2924799 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1215 |
| GTIN | 4046356629096 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 337 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 200 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | fc11a661-7702-4551-a8cf-a7f8c3400b12 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 12,128 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmieradapter 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Stecker 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Stecker 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Ihre Vorteile
Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstandsgeber, Potenziometer und mV-Quellen, [Ex ia] IIC
Kaltstellenkompensation mit separatem Stecker
Konfiguration über Software (FDT-DTM) oder über Bedienanzeige IFS-OP-UNIT
Bis SIL 2 nach EN 61508
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Differenztemperaturen messen
Weitbereichsversorgung von 19,2 ... 253 V AC/DC
Eingang und Ausgang frei programmierbar
Wahlweise inverse Ausgangssignalbereiche
Drei Grenzwert-Relais, in Kombination einsetzbar als sicheres Grenzwertrelais
Statusanzeige für Versorgungsspannung, Leitungs-, Sensor- und Modulfehler
Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology)