Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP - Speisetrennverstärker
2924676

Ex i-Messumformer-Speisetrennverstärker, 2-kanalig, HART-transparent. Speist Ex i 2-Leiter-Messumformer und überträgt das 4 mA ... 20 mA-Signal aus dem Ex-Bereich in den sicheren Bereich. Galvanische 5-Wege-Trennung, Push-in-Anschluss, bis SIL 3, PL.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2-kanalig
Eingang: 4 mA ... 20 mA, eigensicher, [Ex ia], speisend
Ausgang: 4 mA ... 20 mA, aktiv
HART-fähig
Fehlersignalisierung nach NAMUR NE 43
Bis SIL 3 nach IEC/EN 61508
Galvanische 5-Wege-Trennung
Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Installation in Ex-Zone 2 zulässig
Steckbare Anschlussklemmen, Push-in-Anschlusstechnik
Gehäusebreite: 12,5 mm
Geringe Verlustleistung
Hohe Übertragungsgenauigkeit