MACX MCR-SL-NAM-2RO-SP - Trennschaltverstärker
2924265

NAMUR-Trennschaltverstärker zum Betrieb von Näherungsinitiatoren und Schaltern. Die Signale werden über 2 getrennte Relaisausgängen (Schließer) zur Steuerungsebene übertragen. Leitungsfehlererkennung (LFD), galvanische 3-Wege-Trennung, SIL 2, Push-in-Anschluss.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Energieversorgung und Fehlermeldung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Bis SIL 2 nach EN 61508
Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/ausschaltbar, Fehlermeldung durch rot blinkende LED und Entregung des Ausgangsrelais
Galvanische 4-Wege-Trennung
Eingang für NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder widerstandsbeschaltete Kontakte
LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, Schaltzustand und Störung gemäß NAMUR NE 44
2 Signalausgänge Relais (Schließer), Ausgang 2 auch als Fehlermeldeausgang nutzbar
Umschaltbare Wirkungsrichtung (Arbeits- oder Ruhestromverhalten)