MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP
-
Speisetrennverstärker
2924207
Speise- und Eingangstrennverstärker, HART-transparent. Überträgt gespeiste oder aktive 0/4-20 mA-Signale zu einer Bürde (aktiv oder passiv). Galvanische 3-Wege-Trennung, SIL 2 nach IEC 61508.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Speisetrennverstärker |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Anwendung | Analog IN |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Signalübertragungsverhalten | In = Out |
| Sprungantwort (10-90%) | < 200 µs (bei Sprung 4 mA ... 20 mA, Bürde 600 Ω) |
| < 600 µs (bei Sprung 0 mA ... 20 mA, Bürde 600 Ω) | |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | < 0,1 % (vom Endwert 20 mA) |
| Übertragungsfehler typisch | < 0,05 % (vom Endwert 20 mA) |
| Galvanische Trennung | |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Isolierung | Sichere Trennung |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 265 Veff |
| Galvanische Trennung Eingang/Versorgung IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 265 Veff |
| Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung IEC/EN 60079-7 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-7 |
| Bemessungsisolationsspannung | 265 Veff |
| Versorgung | |
| Benennung | Speisetrennverstärkerbetrieb |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Verlustleistung | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| Leistungsaufnahme (Ausgang aktiv) | < 1,8 W (20 mA / 1000 Ω) |
| < 1,3 W (20 mA / 250 Ω) | |
| Versorgung | |
| Benennung | Trennverstärkerbetrieb |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 44 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Verlustleistung | < 0,75 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 0,65 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| Signal: Speisetrennverstärkerbetrieb | |
| Beschreibung des Eingangs | aktiver Stromeingang |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangssignal | Strom |
| Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Strombegrenzung | 25 mA |
| Transmitterspeisespannung | > 21,5 V (20 mA) |
| > 20,8 V (24 mA) | |
| Unter- / Überlastsignalbereich | 0 mA ... 24 mA (erweiterter Übertragungsbereich für Diagnosen) |
| Signal: Trennverstärkerbetrieb | |
| Beschreibung des Eingangs | passiver Stromeingang |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Spannungsabfall | < 3,5 V (im Eingangstrennverstärkerbetrieb) |
| Unter- / Überlastsignalbereich | 0 mA ... 24 mA (erweiterter Übertragungsbereich für Diagnosen) |
| Signal: Speisetrennverstärkerbetrieb | |
| Beschreibung des Ausgangs | Stromausgang (aktiv und passiv) |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA (aktiv) |
| 4 mA ... 20 mA (passiv, ext. Quellspannung 14 V ... 26 V) | |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 1000 Ω (20 mA) |
| < 825 Ω (24 mA) | |
| Ausgangswelligkeit | < 20 mVeff |
| Ausgangsverhalten im Fehlerfall | 0 mA (Leitungsbruch im Eingang) |
| ≥ 22,5 mA (Leitungskurzschluss im Eingang) | |
| Unter- / Überlastsignalbereich | 0 mA ... 24 mA (erweiterter Übertragungsbereich für Diagnosen) |
| Signal: Trennverstärkerbetrieb | |
| Beschreibung des Ausgangs | Stromausgang (aktiv und passiv) |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (aktiv) |
| 4 mA ... 20 mA (aktiv) | |
| 0 mA ... 20 mA (passiv, ext. Quellspannung 14 V ... 26 V) | |
| 4 mA ... 20 mA (passiv, ext. Quellspannung 14 V ... 26 V) | |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 1000 Ω (20 mA) |
| < 825 Ω (24 mA) | |
| Ausgangswelligkeit | < 20 mVeff |
| Ausgangsverhalten im Fehlerfall | 0 mA (Leitungsbruch im Eingang) |
| 0 mA (Leitungskurzschluss im Eingang) | |
| Unter- / Überlastsignalbereich | 0 mA ... 24 mA (erweiterter Übertragungsbereich für Diagnosen) |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 20 ... 16 (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Datenkommunikation (Bypass) | |
| HART-Funktion | HART-Transparenz |
| Unterstützte Protokolle | HART |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 107,9 mm |
| Tiefe | 113,7 mm |
| Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage) |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m) | |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m) | |
| Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Derating) | |
| Bemessungsisolationsspannung | 190 V AC (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| 110 V DC (Versorgung, Eingang / Ausgang) | |
| Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m) | |
| Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Derating) | |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 V AC/DC (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m) | |
| Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Derating) | |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 V AC/DC (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Hinweis | zusätzlich EN 61326 |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | PxCIF08ATEX2865955X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Zertifikat | PxCIF21UKEX2865955X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx BVS 08.0016X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | 2022122304115127 |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
| UL 508 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 2 |
| Zertifikat | IN-AT-AS-MRL-2300149 |
| Systematic Capability | |
| Kennzeichnung | 3 |
| INMETRO | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | DNV 18.0136 X |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2924207 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1111 |
| GTIN | 4046356448338 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 174,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 132,206 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | dc3fc5a0-54dc-43ad-b12a-1d53b6980339 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 5,916 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Tragschienen-Busverbinder 1136500
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulträger 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulträger 2902932
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Ihre Vorteile
Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Bis SIL 2 nach EN 61508
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Eingang: 0/4 mA ... 20 mA (speisend oder nichtspeisend)
Ausgang: 0/4 mA ... 20 mA (aktiv oder passiv)
Klemmstelle mit 250 Ω-Widerstand zur Erhöhung der HART-Impedanz bei niederohmigen Systemen
Galvanische 3-Wege-Trennung
Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology), mit integrierten Steckbuchsen für HART-Kommunikatoren
Bidirektionale Übertragung digitaler HART-Kommunikationssignale