MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP - Ventilsteuerbaustein
2924113

Ex i-Ventilsteuerbaustein. Zur eigensicheren Ansteuerung von im Ex-Bereich installierten Ex i-Magnetventilen, Alarmbausteinen oder LEDs. Strombegrenzung bei 25 mA. Für Gase bis Gruppe IIC, schleifengespeist, galvanische Trennung, SIL 3. Push-in-Anschluss.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Mechanisch kompatibel zum Tragschienen-Busverbinder
Verschiedene Ausgangskennlinien kompatibel zu den marktüblichen Magnetventilen
Loop-powered: die benötigte Energie wird über das eingangsseitige Ansteuersignal zugeführt
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Bis SIL 3 nach IEC 61508
Galvanische 2-Wege-Trennung
Ausgang: [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Eingang: 19,2 V DC … 30 V DC