SFP 1-10/120AC - EMV-Filter-Überspannungsschutzgerät
2920670

Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, mit Netzentstörfilter gegen hochfrequente Störspannungen, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit Fernmeldekontakt.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Optimierter Schutzeffekt durch kombinierte Schutzschaltung zur Absorption transienter Überspannungen und zur Dämpfung hochfrequenter Störungen
Symmetrischer Aufbau der Schutzschaltung mit Überspannungsschutz-Komponenten auf der Ein- und Ausgangsseite des Filters
Schutz gegen übermäßige Erwärmung durch thermische Überwachung der Schutzschaltung
Vielfältig einsetzbar dank universeller Schaltungsauslegung