VAL-MS 750/30-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2
2920256

Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Varistor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 750 V AC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
Einsetzbar in leistungsfähigen Industrienetzen und Windkraftanlagen (Stator) durch hohe Nennspannung