Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PT 2X1-12DC/FM-ST - Überspannungsschutzstecker
2920117

Überspannungsschutzstecker mit integrierter Statusanzeige am Modul und Fernmeldekontakt für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Nennspannung: 12 V DC

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Permanente Überwachung der Schutzgeräte mit optischer Signalisierung durch LED
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule