PT 1X2-24DC/FM-ST
-
Überspannungsschutzstecker
2920078
Überspannungsschutzstecker mit integrierter Statusanzeige am Modul und Fernmeldekontakt für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
Produktfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC-Prüfklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE Anforderungsklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Bauform | Stecker |
Aderpaare pro Modul | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Anzeige / Fernmeldung | |
Schaltfunktion | Öffner |
Betriebsspannung maximal Umax AC | 250 V AC |
Betriebsstrom maximal Imax | 0,2 A (250 V AC) |
0,2 A (220 V DC) | |
1 A (60 V AC) | |
1 A (60 V DC) |
Anschlussart | Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,7 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 52 mm |
Teilungseinheit | 1 TE |
Breite Komplettmodul | 17,7 mm |
Höhe Komplettmodul | 90 mm |
Tiefe Komplettmodul | 65,5 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 28 V DC |
20 V AC | |
Bemessungsstrom | 450 mA (45 °C) |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 5 µA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 1,78 VA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 2 µA (direkt geerdet) |
≤ 1 µA (mit PT 1X2+F-BE) | |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 10 kA |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Ader) | 10 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 10 kA |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Ader) | 33 A (25 °C) |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) spike | ≤ 45 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 450 V |
≤ 1 kV (mit PT 1X2+F-BE) | |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) statisch | ≤ 40 V |
Restspannung bei In (Ader-Ader) | ≤ 40 V |
Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Ader) | ≤ 50 V |
Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 40 V (C3 - 25 A) | |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 1 MHz/50 Ω) |
typ. 0,2 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) | |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 50 Ω-System | typ. 6 MHz |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System | typ. 2,5 MHz |
Kapazität (Ader-Ader) | typ. 1,4 nF |
Kapazität (Ader-Erde) | typ. 4 pF |
Widerstand pro Pfad | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 500 mA (T) |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 25 A | |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA | |
C3 - 100 A | |
Wechselstromfestigkeit (Ader-Erde) | 5 A - 1 s |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
VDE Anforderungsklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2002 |
Montageart | auf Basiselement |
Artikelnummer | 2920078 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL2112 |
GTIN | 4046356154000 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 30,12 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 27,05 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | a03b3fa0-3b19-4ba0-8002-a635b02ed1cc |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 2,654 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
SSA 3-6 - Schirmanschluss 2839295
-
SSA 5-10 - Schirmanschluss 2839512
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schraubendreher 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
Ihre Vorteile
Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
Permanente Überwachung der Schutzgeräte mit optischer Signalisierung durch LED
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg