Das Sicherheitsmodul ist ein Ausgangsmodul aus der Produktfamilie Inline zum Einsatz an beliebiger Stelle innerhalb eines SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- oder PROFIsafe-Systems. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann an dem Sicherheitsmodul mittels Schalter auf 500 kBaud oder 2 MBaud eingestellt werden. Innerhalb einer Station muss durchgängig mit einer Übertragungsrate gearbeitet werden. Das Modul verfügt über vier sichere digitale Ausgänge bei zweikanaliger Belegung oder vier digitale Ausgänge bei einkanaliger Belegung.
IB IL 24 PSDO 4/4-PAC
-
Sicherheitsmodul
2916493
Sicherheitsgerichtetes digitales Ausgangsmodul, Schutzart IP20, für SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- und PROFIsafe-Systeme, verfügt über 4 sichere digitale Ausgänge, die abhängig von der Parametrierung je einen plus- und einen minusschaltenden Ausgang enthalten
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 48,8 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s (umschaltbar) |
| Programmierdaten (LocalbusSlave) | |
| Längencode (hex) | 04 |
| ID-Code (dez) | 167 |
| Längencode (dez) | 04 |
| Prozessdatenkanal | 8 Byte ((Betriebsart: SafetyBridge)) |
| Eingabeadressraum | 8 Byte ((Betriebsart: SafetyBridge)) |
| Ausgabeadressraum | 8 Byte ((Betriebsart: SafetyBridge)) |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte ((Betriebsart: SafetyBridge)) |
| Registerlänge (Bus) | 8 Byte ((Betriebsart: SafetyBridge)) |
| Feldbus-Datentelegramm | |
| Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte ((Betriebsart: SafetyBridge)) |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte ((Betriebsart: SafetyBridge)) |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Beschreibung des Ausgangs | +/- schaltend |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 4 (bei 2-kanaliger Belegung, +/- schaltend) |
| 4 (bei 1-kanaliger Belegung, + schaltend) | |
| 4 | |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz, Kurzschlussschutz der Ausgänge |
| Ausgangsspannung | 24 V DC (US - 1 V) |
| Ausgangsstrom | max. 3 A (Summenstrom aller Ausgänge) |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 2 A |
| Maximale Belastbarkeit je Ausgang | Siehe technische Daten |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul | 3 A (Siehe technische Daten) |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Anwendung | Funktionale Sicherheit |
| Bauform | modular |
| Diagnose-Meldungen | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge Fehlermeldung im Diagnose-Code (Bus) sowie Anzeige über die LED am Modul |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (siehe sicherheitstechnische Daten) |
| Stromaufnahme | max. 230 mA |
| Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 3,03 A |
| typ. 30 mA (alle Ausgänge gesetzt; plus Strom der Aktoren) | |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik) / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| steckbar | ja |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| steckbar | ja |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 108 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 85 % (Treffen Sie innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs geeignete Maßnahmen gegen erhöhte Luftfeuchtigkeit.) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 85 % (Treffen Sie innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs geeignete Maßnahmen gegen erhöhte Luftfeuchtigkeit.) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2916493 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DNA431 |
| GTIN | 4046356286626 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 355,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 247,7 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f250c5bb-1062-4e9b-a2bf-64f5b8acc7c2 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 13,158 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
SIL 3 nach IEC/EN 61508
SIL 3 nach EN IEC 62061
PL e gemäß EN ISO 13849-1