ME 22,5 UT BUS/10+2 GN - Gehäuseunterteil
2915232

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021), Querverbindung: integrierter Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 10+2, Busverbinder: 10 parallele Kontakte, 2 serielle Kontakte

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm ... 90 mm,modular erweiterbar
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit integriertem oder tragschienenmontierbarem Busverbinder