UM100-PROFIL 100CM
-
Profil
2914563
Strangprofilgehäuse, Verrastung mit Seitenelementen, Verrastung mit Fußelement, Grundprofil, Profilbreite (innen): 100 mm, Profilbreite (außen): 122,6 mm, Länge: 1000 mm, Tiefe: 21,5 mm, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 3,6 mm
Produktdetails
| Produkttyp | Aufbaugehäuseunterteil |
| Gehäuseart | Strangprofilgehäuse |
| Gehäusetyp | Strangprofilgehäuse |
| Gehäuseserie | UM |
| Produktfamilie | UM100 |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
| Maßzeichnung |
|
| Tiefe | 21,5 mm |
| Länge | 100 cm |
| Außenmaß | |
| Profilbreite (außen) | 122,6 mm |
| Innenmaß | |
| Profilbreite (innen) | 100 mm |
| Leiterplatten-Design | |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farbe (Profil) | grün (RAL 6021) |
| Material Profil | PVC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -15 °C ... 50 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 50 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 2 |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montageart | Verrastung mit Seitenelementen, Verrastung mit Fußelement |
| Einbaulage | parallel zur Tragschiene |
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Art der Umverpackung | Karton |
| Artikelnummer | 2914563 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHDBA |
| GTIN | 4017918959159 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 400 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 606 g |
| Zolltarifnummer | 39162000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UMK-BF - Befestigungsflansch 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Seitenelement 2906490
-
UM108-SE - Seitenelement 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Seitenelement 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Seitenelement 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Seitenelement 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Seitenelement 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Seitenelement 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Seitenelement 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Seitenelement 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Seitenelement 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Seitenelement 2709370
-
UM108-SE-A60 - Seitenelement 2959748
-
UM108-SE-A73 - Seitenelement 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Seitenelement 2709383
-
UM108-A/U CM - Abdeckhaube 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Abdeckhaube 2706852
Ihre Vorteile
Einfache Montage
Flexibel in Form und Größe
Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg