UM 45-PROFIL 100CM - Profil
2914550

Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Profilbreite (innen): 41,85 mm, Profilbreite (außen): 44,8 mm, Länge: 1000 mm, Höhe: 44,8 mm, Tiefe: 18,95 mm, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 3 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache Montage
Flexibel in Form und Größe
Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile