ME MAX 12,5 G 3-3 KMGY
-
Elektronikgehäuse
2914097
Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 12,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
| Empfehlung | Material Kontaktpads für Busverbinder galvanisch Gold (Hartgold) |
| Produkttyp | Komplettgehäuse |
| Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
| Gehäusetyp | Modulare Gehäuse |
| Gehäuseserie | ME-MAX |
| Produktfamilie | ME MAX 12,5.. |
| Polzahl | 12 |
| 18 | |
| Max. Polzahl | 18 (Rastermaß: 3,5 mm) |
| 12 (Rastermaß: 5 mm) | |
| Anzahl der Reihen | 3 |
| 3 | |
| Anzahl (Anschlussöffnungen) | 6 |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 3 (beidseitig) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,6 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 113,65 mm |
| Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 107 mm |
| Leiterplatten-Design | |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Gehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| CTI nach IEC 60112 | 600 |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 20 °C | |
| Umgebungstemperatur | 20 °C |
| Reduktionsfaktor | 1 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 3,9 W |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 30 °C | |
| Umgebungstemperatur | 30 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,91 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 3,55 W |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 40 °C | |
| Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,81 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 3,16 W |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 50 °C | |
| Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,7 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 2,73 W |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 60 °C | |
| Umgebungstemperatur | 60 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,57 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 2,2 W |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 70 °C | |
| Umgebungstemperatur | 70 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,49 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 1,91 W |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Fallhöhe | 50 cm |
| Frequenz | 10 |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 15g |
| Schockdauer | 11 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Schutzart (IP-Code) | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Art der Umverpackung | Karton |
| Artikelnummer | 2914097 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHABA |
| GTIN | 4017918950361 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 56,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 45,436 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2278319
-
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2278322
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2200330
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PR GY7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2200331
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2854788
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2854791
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - Leiterplatten-Grundleiste 2200251
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - Leiterplatten-Grundleiste 2200252
-
MKDSO 1,5/ 3-L-3,5 KMGY - Leiterplattenklemme 2278445
-
MKDSO 2,5/ 2-L KMGY - Leiterplattenklemme 2915261
-
MKDSO 2,5/ 2-R KMGY - Leiterplattenklemme 2915258
-
FKDSO 2,5/ 2-L KMGY - Leiterplattenklemme 2200315
-
FKDSO 2,5/ 2-R KMGY - Leiterplattenklemme 2200316
-
MC 1,5/ 3-ST-3,5 GY7035 - Leiterplattenstecker 1769061
-
PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - Leiterplattenstecker 2202346
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - Leiterplattenstecker 2200334
-
ME MAX B-12,5 KMGY - Blindstopfen 2914660
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2969401
-
ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 - Kontaktleiste 2279033
-
ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 THRR32 - Kontaktleiste 2914369
-
E/ME TBUS NS35 GY - Endhalter 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Leiterplattenstecker 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder 1857919
-
CR MSTBO-G1 - Kodierreiter 2199618
-
ME-SAS - Schirmanschlussschelle 2853899
Ihre Vorteile
Einfache Montage
Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm ... 90 mm, modular erweiterbar
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Klarsichtfrontdeckel schwenkbar
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg