Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FLT-SEC-H MPB-3+1 - Verdrahtungsbrücke
2910501

Verdrahtungsbrücke für das Verbinden von drei Blitzstromableitern FLASHTRAB SEC HYBRID mit einer N/PE-Funkenstrecke zu einer 3+1-Schaltung für TN-S-/TT-Systeme. Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 8-polig, Querschnitt 35 mm2 mit stabilem Kunststoffgehäuse für den notwendigen Berührschutz bei Verwendung als Neutralleiterbrücke.

Produktdetails








Kompatible Produkte