IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relaismodul
2910423

Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum galvanisch getrennten Ankoppeln von 230-V-AC-Feldgeräten an digitale Eingänge. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Aktivitätsanzeige für Relaisspule
Zweistufige Freigabe erlaubt Spannungsprüfung durch mit Feldstrom betriebene Geräte
Kanal für Zubehörmarkierung
Austauschbare Sicherung der Bauart TE5
Option zum internen Rangieren (230 V) von angeschlossenen Feldgeräten
Integrierte Synchronisierung reduziert mögliche Fehler durch den Benutzer während des Austauschs