IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relaismodul
2910422

Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Schalten von 230-V-AC-Lasten bis max. 3 A. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige. Öffnerkontakt nutzbar.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Ausgangs-Sicherungsausfallanzeige
Aktivitätsanzeige für Relaisspule
Zweistufige Freigabe erlaubt Spannungsprüfung durch mit Feldstrom betriebene Geräte
Kanal für Zubehörmarkierung
Austauschbare Sicherung der Bauart TE5
Option zum internen Rangieren (230 V) von angeschlossenen Feldgeräten
Integrierte Synchronisierung reduziert mögliche Fehler durch den Benutzer während des Austauschs
Relais mit Schließerkontakt
Option zum internen Rangieren (230 V) von angeschlossenen Feldgeräten