Im Lieferumfang des PT-IQ Basiselements ist kein Tragschienen-Busverbinder (PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0) enthalten. Erforderliche Tragschienen-Busverbinder müssen gesondert bestellt werden.
PT-IQ-3-BE-UT
-
Überspannungsschutz-Basiselement
2910419
Basiselement für Schutzstecker PLUGTRAB PT-IQ (3-HF, 2X1, 1X2)
Produktdetails
Produkttyp | Basiselement |
Produktfamilie | PLUGTRAB IQ |
Bauform | Basiselement, Tragschienenmontage |
Polzahl | 3 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 48 V DC |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,7 mm |
Höhe | 91,1 mm |
Tiefe | 51,6 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 1 TE |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Höchste Dauerspannung UC | 53 V DC |
37 V AC | |
Bemessungsstrom | 300 mA (53 V DC) |
1 A (40 °C, 30 V DC) | |
Widerstand pro Pfad | 1,2 Ω ±5 % |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 1 A (FF, ≤ 30 V DC) |
315 mA (FF, 53 V DC) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 4000 m (amsl) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2000 + A1:2008, modifiziert |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
Hinweis | 2001 + A1:2009 |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Hinweis | 2007 + A1:2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
Hinweis | 2005 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2910419 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL2151 |
GTIN | 4055626461564 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 71,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 63 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 20bb2a75-6b46-4c09-a34a-95d118562f5f |
Kompatible Produkte
-
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Endhalter 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Leiterplattenstecker 1881354
-
PT-IQ-JUMPER-2.0 - Steckbrücke 2906879
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Tragschienen-Busverbinder 2906878
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schraubendreher 1212602
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg