VAL-US-480HLD/30/3+1V-FM
-
Überspannungsschutzgerät
2910387
Überspannungsschutzgerät, UL-gelistet Typ 1 und IEC Typ 2, vierkanalig mit Fernmeldekontakt, für 480 V AC High-Leg Delta.
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Nennspannung UN = 240 V AC (L-N) und 416 V AC (HL-N) / 480 V AC (L-L) |
| Produkttyp | Überspannungsschutz für Stromversorgungen NEMA |
| Produktfamilie | VALVETRAB US |
| IEC-Prüfklasse | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Abstand zu aktiven und geerdeten Teilen | 5 mm |
| Polzahl | 4 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
| Anzahl der Ports | One |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
| Schaltfunktion | Wechsler |
| Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
| Anschlussart | Gabelkabelschuh |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Defektfernmeldekontakt | |
| Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
| Schraubengewinde | M2 |
| Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 71 mm |
| Höhe | 98,7 mm |
| Tiefe | 65,7 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Teilungseinheit | 4 TE |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA 6.6/PBT |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| PBT |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Schutzpfade | L-N (& HL-N) |
| N-PE | |
| Wirkungsrichtung | 3L-N & N-GND |
| Nennspannung UN | 240/480 V AC (High-Leg Delta, TN-S) |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 385 V AC (580 V AC (HL-N)) |
| Höchste Dauerspannung UC (L-PE) | 750 V AC (750 V AC (HL-PE)) |
| Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 385 V AC |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 150 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
| Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,8 kV |
| Restspannung Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV / 2,5 kV (HL-N) (bei In) |
| ≤ 1,6 kV / 2,3 kV (HL-N) (bei 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV / 2,1 kV (HL-N) (bei 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV / 1,9 kV (HL-N) (bei 3 kA) | |
| Restspannung Ures (N-PE) | ≤ 1,8 kV (bei In) |
| ≤ 1,6 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (bei 3 kA) | |
| TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 415 V AC (690 V AC (HL-N)) (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (762 V AC (HL-N)) (120 min / withstand mode) | |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 125 A (gG) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 25g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-Spezifikationen | |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-L) | 750 V AC |
| Maximale Dauerspannung (MCOV HL-L) | 750 V AC |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 385 V AC |
| Maximale Dauerspannung (MCOV HL-N) | 580 V AC |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 750 V AC (750 V AC (HL-G)) |
| Maximale Dauerspannung MCOV (N-G) | 385 V AC |
| Kurzschlussfestigkeit (SCCR) | 200 kA |
| Nennspannungsschutz VPR (L-L) | 2500 V |
| Nennspannungsschutz (VPR HL-L) | 3000 V |
| Nennspannungsschutz VPR (L-N) | 1500 V |
| Nennspannungsschutz (VPR HL-N) | 2000 V |
| Nennspannungsschutz VPR (L-G) | 3000 V (4000 V (HL-G)) |
| Nennspannungsschutz VPR (N-G) | 1500 V |
| UL-Typ | Typ 1 |
| Nennableitstoßstrom In | 20 kA |
| Maximaler Stoßstrom pro Phase | 30 kA |
| Schutzpfade | L-N (HL-N) |
| N-G | |
| L-G (HL-G) | |
| Nennspannung | 240/480 V AC (High-Leg Delta) |
| Energieverteilungssystem | Delta |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| SPD Typ | 1 |
| UL Anzeige / Fernmeldung | |
| Betriebsspannung | 125 V AC |
| Betriebsstrom AC | 1 A AC |
| UL-Anschlussdaten | |
| Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. |
| Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2910387 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL132U |
| GTIN | 4055626445250 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 442,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 426 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
MPB F600X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Verdrahtungsbrücke 2830443
-
MPB 18/4-12 - Verdrahtungsbrücke 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Verdrahtungsbrücke 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Verdrahtungsbrücke 2809241
-
MPB 18/1-57 - Verdrahtungsbrücke 2809238
-
MPB 18/1-12 - Verdrahtungsbrücke 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Verdrahtungsbrücke 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Verdrahtungsbrücke 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Verdrahtungsbrücke 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Verdrahtungsbrücke 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Verdrahtungsbrücke 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Verdrahtungsbrücke 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Durchgangsklemme 2749880
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
VAL-US-480D/30-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2910340
-
VAL-US-240/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2910336
Ihre Vorteile
Basiselement mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
Besteht aus Basiselement und Stecker
Mechanische Kodierung aller Steckplätze
Thermische Abtrennvorrichtung jedes einzelnen Steckers
Steckbar
UL-gelistetes Überspannungsschutzgerät (SPD) mit offenen Klemmen