VAL-US-347/30/3+0-FM - Überspannungsschutzgerät
2910383

Überspannungsschutzgerät, UL-gelistet Typ 1 und IEC Typ 2, dreikanalig mit Fernmeldekontakt, für 347/600 V AC und 400/690 V AC, 4 Adern.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
UL-gelistetes Überspannungsschutzgerät (SPD) mit offenen Klemmen
Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
Mechanische Kodierung aller Steckplätze
Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
Mehrkanalige Typ 2-Ableiter
Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker