PACT RCP-4000A-1A-D190-10M
-
Stromwandler
2910327
Set bestehend aus einem 1 A-Messumformer und einer Rogowski-Spule mit Signalleitung. Länge der Rogowski-Spule: 600 mm, Durchmesser: 190 mm. Länge der Signalleitung: 10 m. Die Rogowski-Spule misst AC-Strom von Stromschienen und Starkstromleitungen.
Produktdetails
Produkttyp | Stromwandler |
Isolationseigenschaften | |
Isolierung | doppelte Isolierung |
Überspannungskategorie | III (1000 V, zum Neutralleiter) |
IV (600 V, zum Neutralleiter) | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung | Verstärkte Isolierung nach IEC 61010-1 |
Messfehler typisch | < 1 % |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; 33 V-Suppresserdiode |
Temperaturkoeffizienten | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, beide Komponenten haben die gleiche Umgebungstemperatur) |
0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, beide Komponenten haben die gleiche Umgebungstemperatur) | |
Messspule | |
Leiteraufbau Signalleitung | 2x 0,22 mm (Signal (verzinnt)) |
1x 0,22 mm (Schirmung (verzinnt)) | |
Isolierung | doppelte Isolierung |
Bemessungsisolationsspannung | 1000 V AC (rms CAT III) |
600 V AC (rms CAT IV) | |
Prüfspannung | 10,45 kV DC (60 s) |
Genauigkeitsklasse | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
Messumformer | |
Linearitätsfehler | < 0,5 % (vom Bereichsendwert) |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,5 % (vom Bereichsendwert) |
Frequenzbereich | 45 Hz ... 65 Hz |
Max. erfassbare Oberwellen | < 2 kHz |
Stromaufnahme | < 190 mA (bei 19,2 V) |
Prüfspannung | 1,5 kV AC (Versorgung / Ein- und Ausgang: 50 Hz, 1 min) |
Allgemein | |
Eichfähig | nein |
Wandlertyp | Rogowski-Spule und 1 A-Messumformer |
Versorgung: Messumformer | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Versorgungsnennspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | 190 mA |
Leistungsaufnahme | 4 W |
Frequenz | |
Benennung | Messspule |
Frequenzmessbereich | 40 Hz ... 20000 Hz |
Signal | |
Eingangssignal (bei 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
Kurvenform | Sinus |
Eingangsimpedanz | 27 kΩ (kleinster Messbereich) |
Stromwandler | |
Konfigurierbar/Programmierbar | über DIP-Schalter |
Bemessungsleistung | 1,25 VA |
Primärer Bemessungsstrom Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 630 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1500 A AC | |
0 A AC ... 2000 A AC | |
0 A AC ... 4000 A AC | |
Phasenwinkel | < 1 ° |
Eichfähig | nein |
Wandlertyp | Rogowski-Spule und 1 A-Messumformer |
Signal | |
Benennung | Messspule |
Ausgangssignal (bei 50 Hz) | 100 mV (ohne Last, bei 1000 A) |
Ausgangsspannung (im Leerlauf) | VOUT = M * dI/dt |
Ausgangsspannung (sinusförmig, im Leerlauf) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; Beispiel: bei 50 Hz; I = 1000 A)) |
Signal | |
Benennung | Messumformer |
Ausgangssignal Strom | 0 A AC ... 1 A AC |
Bemessungsleistung | 1,25 VA |
Bürde | 0 Ω ... 1,25 Ω |
Max. Distanzen für Kupferleitungen bei PN max | 16 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
32 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
55 m (2,5 mm² (AWG 14)) |
Messumformer-Seite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Artikelabmessungen | |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 85 mm |
Tiefe | 70,4 mm |
Messspule | |
Länge | 600 mm |
Durchmesser | 8,3 mm ±0,2 mm |
Messspule im installierten Zustand | |
Durchmesser | 190 mm |
Signalleitung | |
Länge | 10 m |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 85 mm |
Tiefe | 70,4 mm |
Material Gehäuse | PC |
PA | |
Spulenmaterial | Elastollan |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart Messspule | IP54 (nicht von UL bewertet) |
Schutzart Messumformer | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Messspule) | -30 °C ... 80 °C (Messspule) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Messumformer) | -20 °C ... 70 °C (Messumformer) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C (Messspule) |
-25 °C ... 85 °C (Messumformer) | |
Höhenlage | < 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
CMIM | |
Zertifikat | CMIM-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 61010 Recognized |
Hinweis | Messspule |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Listed |
Hinweis | Messumformer |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-3 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Galvanische Trennung | Verstärkte Isolierung nach IEC 61010-1 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-030 |
IEC 61869-10 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2910327 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | CMMA12 |
GTIN | 4055626437668 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 551 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 618,9 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | eb4d9df9-73ad-4114-ae13-096d589f1805 |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg