PACT RCP-4000A-1A-D95-5M - Stromwandler
2910325

Set bestehend aus einem 1 A-Messumformer und einer Rogowski-Spule mit Signalleitung. Länge der Rogowski-Spule: 300 mm, Durchmesser: 95 mm. Länge der Signalleitung: 5 m. Die Rogowski-Spule misst AC-Strom von Stromschienen und Starkstromleitungen.

Produktdetails










Kompatible Produkte