IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodul
2910153

Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Schalten von 24-V-DC-Lasten bis max. 3 A. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige. Schließer- oder Öffnerkontakt nutzbar.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Ausgangs-Sicherungsausfallanzeige
Aktivitätsanzeige für Relaisspule
Zweistufige Freigabe erlaubt Spannungsprüfung durch mit Feldstrom betriebene Geräte
Kanal für Zubehörmarkierung
Austauschbare Sicherung der Bauart TE5
Option zum internen Rangieren (24 V) von angeschlossenen Feldgeräten
Integrierte Synchronisierung reduziert mögliche Fehler durch den Benutzer während des Austauschs
1 Wechslerrelais mit wählbarem Arbeits- oder Ruhekontakt