QUINT4-PS/24DC/48DC/5/PT - DC/DC-Wandler
2910123

Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 24 V DC, Ausgang: 48 V DC / 5 A

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Stärkste Ausgangsseite: einfache Anlagenerweiterung, zuverlässiges Starten schwieriger Lasten und Auslösen von LS-Schaltern
Umfangreichste Signalisierung: präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
Konfiguriert bestellbar: ab Stückzahl 1

Häufig gestellte Fragen


Für welche Applikationen kann ein DC/DC-Wandler eingesetzt werden?

DC/DC-Wandler ändern oder stabilisieren das Spannungsniveau und stellen auch bei Spannungsschwankungen eine geregelte Versorgung für Ihre Anwendung zur Verfügung. Sie kompensieren den Spannungsabfall bei großen Leitungslängen und die galvanische Tren... Mehr anzeigen

DC/DC-Wandler ändern oder stabilisieren das Spannungsniveau und stellen auch bei Spannungsschwankungen eine geregelte Versorgung für Ihre Anwendung zur Verfügung. Sie kompensieren den Spannungsabfall bei großen Leitungslängen und die galvanische Trennung vermeidet die Störung empfindlicher Verbraucher und Anlagenteile.

Weniger anzeigen

Kann ich mit dem QUINT4 DC/DC-Wandler einen Standard-Leitungsschutzschalter in meiner Anwendung selektiv auslösen?

Ja, mit den QUINT4 DC/DC-Wandlern >100 W können Standard-Leitungsschutzschalter durch die SFB Technology sicher ausgelöst werden. Bitte berücksichtigen Sie bei der Auslegung das Kapitel "SFB Technology" im Datenblatt, welches Sie unter "Downloads" finden.


Warum ist für die externe Vorsicherung im Datenblatt ein so hoher Bemessungsstrom angegeben?

Bei den im Datenblatt angegebenen Vorsicherungen ist gewährleistet, dass sie auch unter ungünstigsten Betriebsbedingungen (z.B. maximale Ausgangsleistung bei minimaler Eingangsspannung) nicht ungewollt auslösen.


Wie kann ich das Gerät konfigurieren?

Sie können die Konfiguration wahlweise mit ihrem Mobilgerät über die QUINT POWER App oder mit Ihrem Windows-PC über die QUINT POWER Software durchführen, welche Sie unter "Downloads" und "Software" finden. Bitte beachten Sie, dass am PC der USB-Programmieradapter 2909681 benötigt wird.



FAQ anzeigen