QUINT DC/DC-Wandler mit höchster Funktionalität
DC/DC-Wandler ändern das Spannungsniveau, frischen die Spannung am Ende langer Leitungen auf oder sorgen für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme durch galvanische Isolation.
Für die selektive und damit wirtschaftliche Absicherung von Anlagen lösen QUINT DC/DC-Wandler Leitungsschutzschalter mit 6-fachem Nennstrom magnetisch und damit schnell aus. Die hohe Anlagenverfügbarkeit wird zudem durch die präventive Funktionsüberwachung sichergestellt, die kritische Betriebszustände meldet, bevor Fehler auftreten.
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT
-
DC/DC-Wandler
2910119
Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 A
Produktdetails
Eingangsnennspannungsbereich | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 24 V DC -25 % ... +40 % |
Weitbereichseingang | nein |
Spannungsfestigkeit max. | 35 V DC (60 s) |
Einschaltstromstoß | typ. 1 A |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 0,05 A2s |
Einschaltstromstoßbegrenzung | 1 A |
Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 14 ms (24 V DC) |
Stromaufnahme | 6,9 A (24 V DC) |
Einschaltzeit typisch | 300 ms (aus dem SLEEP MODE) |
Einschaltzeit | < 1 s |
Eingangssicherung | 15 A (träge, intern) |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 10 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
Wirkungsgrad | typ. 92,2 % (24 V DC) |
Ausgangscharakteristik | U/I Advanced |
Smart HICCUP | |
FUSE MODE | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 24 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, leistungskonstant) |
Nennausgangsstrom (IN) | 5 A |
Statischer Boost (IStat.Boost) | 6,25 A |
Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (15 ms) |
Magnetische Sicherungsauslösung | A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 |
Kurzschlussfest | ja |
Leerlauffest | ja |
Ausgangsleistung (PN) | 120 W |
Ausgangsleistung (PStat. Boost) | 150 W |
Ausgangsleistung (PDyn. Boost) | 240 W (5 s) |
Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 32 V DC |
Restwelligkeit | < 10 mVSS |
Regelabweichung statisch | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
Regelabweichung dynamisch | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
Regelabweichung Eingangsspannungsänderung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
Anstiegszeit | < 100 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Serienschaltbarkeit | ja |
Verlustleistung Leerlauf maximal | < 2 W |
Verlustleistung Nennlast maximal | < 10 W |
Verlustleistung SLEEP MODE | < 1 W |
Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
Eingang | |
Position | 1.x |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 4 mm² |
starr (AWG) | 24 ... 10 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Ausgang | |
Position | 2.x |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 4 mm² |
starr (AWG) | 24 ... 10 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Signal | |
Position | 3.x |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
starr | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
starr (AWG) | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
LED-Signalisierung | |
Signalisierungsarten | LED |
Potenzialfreier Signalkontakt | |
Aktiver Signalausgang Out1 (digital, konfigurierbar) | |
Aktiver Signalausgang Out2 (digital, analog, konfigurierbar) | |
Remote-Kontakt | |
Signalerde SGnd | |
Signalschwelle | > 100 % (LED leuchtet gelb, Ausgangsleistung > 120 W) |
> 75 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 90 W) | |
> 50 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 60 W) | |
> 0,9 x USet (LED leuchtet grün) | |
< 0,9 x USet (LED blinkt grün) | |
> 0,8 x UInNom (LED aus) | |
< 0,8 x UInNom (LED leuchtet gelb) | |
Signaleingang Remote (konfigurierbar) | |
Anschlusskennzeichnung | 3.3 + |
Funktion | Ausgangsleistung EIN/AUS (Remote) |
Default | Ausgangsleistung EIN (>40 kΩ/24 V DC/offene Brücke zwischen REM und SGnd) |
Signalausgang Out 1 (konfigurierbar) | |
Anschlusskennzeichnung | 3.5 + |
Digital | 0 V DC |
24 V DC | |
20 mA | |
Default | UIN Eingangsspannung OK |
Signaloption | Ausgangsspannung |
Ausgangsstrom | |
Ausgangsleistung | |
Betriebsstunden | |
Frühwarnung hohe Temperaturen | |
OVP Spannungsbegrenzung aktiv | |
Signalausgang Out 2 (konfigurierbar) | |
Anschlusskennzeichnung | 3.6 + |
Digital | 0 V DC |
24 V DC | |
20 mA | |
Default | Ausgangsleistung |
Signaloption | Ausgangsspannung |
Ausgangsstrom | |
Betriebsstunden | |
Frühwarnung hohe Temperaturen | |
OVP Spannungsbegrenzung aktiv | |
Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Bürde ≤400 Ω) |
Signaloption | Ausgangsspannung |
Ausgangsstrom | |
Ausgangsleistung | |
Signalausgang Relais 13/14 (konfigurierbar) | |
Anschlusskennzeichnung | 3.1, 3.2 |
Schaltkontakt (potenzialfrei) | potenzialfrei |
Digital | 24 V DC |
1 A | |
30 V AC | |
0,5 A | |
Default | Ausgangsspannung |
Signaloption | Ausgangsstrom |
Ausgangsleistung | |
Betriebsstunden | |
Frühwarnung hohe Temperaturen | |
OVP Spannungsbegrenzung aktiv | |
UIN Eingangsspannung OK | |
Signalerde SGnd | |
Anschlusskennzeichnung | 3.4 + |
Funktion | Signalerde |
Bezugspotenzial | zu OUT1, OUT2, REM |
Anzahl Phasen | 1,00 |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV DC (Typprüfung) |
2 kV DC (Stückprüfung) | |
Schaltfrequenz | 190,00 kHz ... 220,00 kHz (Hilfswandler-Stufe) |
50,00 kHz ... 420,00 kHz (Hauptwandler-Stufe) |
Produkttyp | DC/DC-Wandler |
Produktfamilie | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1600000 h (25 °C) |
> 930000 h (40 °C) | |
> 380000 h (60 °C) | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | Special with SELV input and output |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 2,5 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 422000 h |
Zusatztext | 24 V DC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 5 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 260000 h |
Zusatztext | 24 V DC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 5 A |
Temperatur | 30 °C |
Zeit | 520000 h |
Zusatztext | 24 V DC |
Artikelabmessungen | |
Breite | 36 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 125 mm |
Artikelabmessungen bei alternativer Montage | |
Breite | 122 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 39 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links (aktiv) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
Einbauabstand rechts/links (passiv) | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
Einbauabstand oben/unten (aktiv) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Einbauabstand oben/unten (passiv) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar: PN ≥50 %, horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 50 mm anreihbar: PN <50 %, horizontal 0 mm, vertikal oben 40 mm, vertikal unten 20 mm |
Schutzlackiert | nein |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
Gehäusematerial | Metall |
Ausführung der Haube | Rostfreier Stahl X6Cr17 |
Ausführung der Seitenteile | Aluminium |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating beachten) |
Klimaklasse | 3K22 (nach EN 60721-3-3) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | 5 Hz ... 100 Hz Resonanzsuche 2,3g, 90 min., Resonanzfrequenz 2,3g, 90 min. (nach DNV GL Klasse C) |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Überspannungskategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 5000 m) |
Sicherheit Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | |
Normbezeichnung | Elektrische Sicherheit (von Steuer- und Regelgeräten) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
Schutzkleinspannung | |
Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
Normen/Bestimmungen | EN 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Netzspannungseinbrüche | |
Normbezeichnung | Netzvariation/Unterspannung |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-29 |
Bahnanwendungen | |
Normbezeichnung | Bahnanwendungen |
Normen/Bestimmungen | EN 50121-3-2 |
IEC 62236-3-2 |
UL | |
Kennzeichnung | UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Kennzeichnung | UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Kennzeichnung | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Kennzeichnung | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Kennzeichnung | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
SIQ | |
Kennzeichnung | Bauart geprüft (type approved) |
SIQ | |
Kennzeichnung | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Schiffbau | |
Kennzeichnung | DNV |
Schiffbau | |
Kennzeichnung | ABS |
Schiffbau | |
Kennzeichnung | BV |
Schiffbau | |
Kennzeichnung | NK |
Schiffbau | |
Kennzeichnung | LR |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
EMV-Anforderungen Kraftwerk | IEC 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
Leitungsgeführte Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | Ergänzende Basisnorm EN 61000-6-5 (Störfestigkeit Schaltanlagen), IEC/EN 61850-3 (Energieversorgung) |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
DNV GL leitungsgeführte Störaussendung | |
DNV | Klasse B |
Zusatztext | Bereich Brücke und Deck |
DNV GL Störabstrahlung | |
DNV | Klasse B |
Zusatztext | Bereich Brücke und Deck |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Luftentladung | 15 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Bemerkung | Kriterium A |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 20 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-8 |
Frequenz | 16,7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Prüffeldstärke | 100 A/m |
Zusatztext | 60 s |
Bemerkung | Kriterium A |
Frequenz | 50 Hz |
60 Hz | |
Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
Prüffeldstärke | 1 kA/m |
Zusatztext | 3 s |
Bemerkung | Kriterium A |
Frequenz | 0 Hz |
Prüffeldstärke | 300 A/m |
Zusatztext | DC, 60 s |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-29 |
Spannung | 24 V DC |
Spannungseinbruch | 70 % |
Zeit | 100 ms |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannungseinbruch | 40 % |
Zeit | 100 ms |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannungseinbruch | 0 % |
Zeit | 50 ms |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium B |
Impulsförmiges Magnetfeld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-9 |
Prüffeldstärke | 1000 A/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Asymmetrische leitungsgeführte Störgrößen | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-16 |
Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Prüfschärfegrad 3) |
Spannung | 10 V 1 V |
Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Prüfschärfegrad 3) |
Spannung | 1 V |
Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Prüfschärfegrad 3) |
Spannung | 1 V 10 V |
Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Prüfschärfegrad 3) |
Spannung | 10 V |
Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Prüfschärfegrad 3) |
Spannung | 10 V (dauernd) |
Testlevel 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 3) |
Spannung | 100 V (1 s) |
Bemerkung | Kriterium A |
Wechselanteil auf der Gleichspannung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-17 |
Wechselanteil | 15 % (UN) |
Frequenz | 50 Hz |
100 Hz | |
150 Hz | |
Bemerkung | Kriterium A |
Wechselanteil | 14 % (UN) |
Frequenz | 300 Hz |
Bemerkung | Kriterium A |
Gedämpft schwingende Welle | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-18 |
Eingang, Ausgang (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
Spannung | 1 kV |
Eingang, Ausgang (Testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
Spannung | 1 kV |
Eingang, Ausgang (Testlevel 3) | 10 MHz (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
Spannung | 0,5 kV |
Signale (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
Spannung | 0,5 kV |
Signale (Testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
Spannung | 1 kV |
Bemerkung | Kriterium A |
Gedämpft schwingendes Magnetfeld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-10 |
Prüffeldstärke | 100 A/m |
Testlevel 1 | 100 kHz |
Prüffeldstärke | 100 A/m |
Testlevel 2 | 1 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
Artikelnummer | 2910119 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMDI43 |
GTIN | 4055626536651 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 837,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 835 g |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Ursprungsland | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 476356cd-d26c-47b1-9423-87c10893e4a6 |
Kompatible Produkte
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmieradapter 2909681
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronischer Geräteschutzschalter 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronischer Geräteschutzschalter 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905744
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Für welche Applikationen kann ein DC/DC-Wandler eingesetzt werden?
DC/DC-Wandler ändern oder stabilisieren das Spannungsniveau und stellen auch bei Spannungsschwankungen eine geregelte Versorgung für Ihre Anwendung zur Verfügung. Sie kompensieren den Spannungsabfall bei großen Leitungslängen und die galvanische Tren... Mehr anzeigen
DC/DC-Wandler ändern oder stabilisieren das Spannungsniveau und stellen auch bei Spannungsschwankungen eine geregelte Versorgung für Ihre Anwendung zur Verfügung. Sie kompensieren den Spannungsabfall bei großen Leitungslängen und die galvanische Trennung vermeidet die Störung empfindlicher Verbraucher und Anlagenteile.
Weniger anzeigenKann ich mit dem QUINT4 DC/DC-Wandler einen Standard-Leitungsschutzschalter in meiner Anwendung selektiv auslösen?
Ja, mit den QUINT4 DC/DC-Wandlern >100 W können Standard-Leitungsschutzschalter durch die SFB Technology sicher ausgelöst werden. Bitte berücksichtigen Sie bei der Auslegung das Kapitel "SFB Technology" im Datenblatt, welches Sie unter "Downloads" finden.
Warum ist für die externe Vorsicherung im Datenblatt ein so hoher Bemessungsstrom angegeben?
Bei den im Datenblatt angegebenen Vorsicherungen ist gewährleistet, dass sie auch unter ungünstigsten Betriebsbedingungen (z.B. maximale Ausgangsleistung bei minimaler Eingangsspannung) nicht ungewollt auslösen.
Wie kann ich das Gerät konfigurieren?
Sie können die Konfiguration wahlweise mit ihrem Mobilgerät über die QUINT POWER App oder mit Ihrem Windows-PC über die QUINT POWER Software durchführen, welche Sie unter "Downloads" und "Software" finden. Bitte beachten Sie, dass am PC der USB-Programmieradapter 2909681 benötigt wird.
Gibt es diesen Artikel auch mit einer schutzlackierten Platine und einer ATEX/IECEX Zulassung?
Ja, hier können Sie den Artikel 2910132 QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT/CO verwenden.
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)