VAL-SEC-T2-440-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2
2909969

Ersatzstecker für Überspannungsableiter der Produktreihe VALVETRAB SEC für die Strecken L-N und L-PEN.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Mehr Platz im Schaltschrank dank schmaler Baubreite von nur 12 mm pro Pol und Einsatz ohne separate Vorsicherung bis 315 A gG
Niedriger Schutzpegel bei hoher Nennspannung für optimalen Schutz der nachfolgenden Installation
Extrem schmale Bauform, nur 12 mm pro Pol
Leckstromarmer Varistorableiter