VAL-SEC-T2-3C-440-FM
-
Überspannungsableiter Typ 2
2909968
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (4-Leitersystem: L1, L2, L3, PEN), mit Fernmeldekontakt.
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Zur Verwendung in allen Niederspannungssystemen zwischen L-N und L-PEN. Nur zur Verwendung in IT-Systemen zwischen L-PE, wenn die Körper der Betriebsmittel der Niederspannungsanlage mit der Erdungsanlage der Transformatorstation verbunden sind. (gemeinsame Erdung der HV-Transformatorstation und der Körper der LV-Verbraucheranlage. RE = RA nach IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 Bild 44D / Beispiel a) |
Produkttyp | Überspannungsableiter |
Produktfamilie | SEC Family |
IEC-Prüfklasse | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TN-C |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 3 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 4 |
Anschlussart | Gabelkabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 37,3 mm |
Höhe | 97,9 mm |
Tiefe | 74,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 2 TE |
Farbe (Stecker) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Basiselement) | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Schutzpfade | L-PEN |
Wirkungsrichtung | 3L-N/PE |
Nennspannung UN | 400/690 V AC (TN-C) |
400 V AC (IT) | |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 440 V AC |
Nennlaststrom IL | 40 A (Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²) |
63 A (TWIN-Aderendhülse 2x 10 mm²) | |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 540 mVA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA (bei Vorsicherung bis zu 315 A gG) |
50 kA (bei Vorsicherung bis zu 200 A gG) | |
Schutzpegel Up | ≤ 1,9 kV |
Restspannung Ures | ≤ 1,9 kV (bei In) |
≤ 1,65 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1,5 kV (bei 5 kA) | |
≤ 1,45 kV (bei 4 kA) | |
≤ 1,35 kV (bei 2 kA) | |
TOV-Verhalten bei UT | 581 V AC (5 s / withstand mode) |
762 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 40 A (gG / Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²) |
63 A (gG / TWIN-Aderendhülse 2x 10 mm²) | |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 315 A (gG) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2909968 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1351 |
GTIN | 4055626409054 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 328,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 310 g |
Zolltarifnummer | 85363090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 3,507 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Abgriffklemme 1452282
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
VAL-SEC-T2-440-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2909969
Ihre Vorteile
Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Mehr Platz im Schaltschrank dank schmaler Baubreite von nur 12 mm pro Pol und Einsatz ohne separate Vorsicherung bis 315 A gG
Niedriger Schutzpegel bei hoher Nennspannung für optimalen Schutz der nachfolgenden Installation
Extrem schmale Bauform, nur 12 mm pro Pol
Leckstromarmer Varistorableiter
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg