PTCB E1 24DC/1-3A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter
2909909

1-kanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter zum Schutz von Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Einfache Potenzialverteilung mit den Komponenten aus dem Reihenklemmensystem CLIPLINE complete. Mit elektronischer Verriegelung der eingestellten Nennströme. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Applikationen einfach aufbauen, da brückbar zu Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete
Mehr Platz im Schaltschrank: schmalster Schutz auf nur 6 mm Breite
Flexibler Einsatz und weniger Lagerhaltung, da pro Gerät einstellbare Stromwerte für verschiedenste Anwendungen
Individuell aufbauen für passenden Schutz, genau nach Ihren Anforderungen
Optimaler Schutz für Leitungen und Sensoren sowie NEC-Class- 2-Stromkreise durch zusätzliche interne Ausgangssicherung