BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Brücke
2909898

Schleifenbrücke 3-phasig für 3 Module der CONTACTRON-Familie mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Leitungslänge zwischen den Modulen: 0,3 m, Anschlussleitung: 2 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Deutliche Verdrahtungsersparnis
Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm
Bis 575 V AC / 3 x 25 A