F-MS 1100 ST
-
Überspannungsschutzstecker Typ 2
2909844
Überspannungsschutzstecker Typ 2, Funkenstrecke mit hoher Isolationsfestigkeit, Verwendung nur als Ersatzstecker für den zugehörigen Komplettartikel.
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Der Schutzstecker F-MS 1100 ST ist nur in Serienschaltung mit einem VAL-MS 400 ST einzusetzen. Er ist nicht für den direkten Einsatz an Netzspannung ausgelegt. |
Uagn > 1100 V | |
Bei einer Einsatzhöhe > 2000 m (amsl) ist ein seitlicher Abstand zu aktiven und geerdeten Teilen von 2 mm einzuhalten. |
Produkttyp | Ersatzstecker |
Produktfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-Prüfklasse | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Stromversorgungssystem IEC | IT |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 1 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz |
60 Hz |
Anschlussart | steckbar |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 52,4 mm |
Tiefe | 55,3 mm |
Teilungseinheit | 1 TE |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
grau (RAL 7042) | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6 |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Schutzpfade | L-PE (für IT-Systeme ohne N in Serie mit einem VAL-MS Stecker) |
Wirkungsrichtung | N-PE |
Nennfrequenz fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Höchste Dauerspannung UC | 260 V AC |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 3 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA (in Serie mit einem VAL-MS Stecker) |
Schutzpegel Up | ≤ 3 kV |
Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 25g |
Vibration (Betrieb) | 5g |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | auf Basiselement |
Artikelnummer | 2909844 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1321 |
GTIN | 4055626394589 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 54,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 32,61 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg