PLC-RPT- 12DC/21/MS - Relaismodul
2909666

PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt und Handbetätigung, 1 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schmale Bauform
Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
RT-III gedichtete Relais
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Funktionelle Steckbrücken
Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung