REL-MR- 60DC/21/MS
-
Einzelrelais
2909643
Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Handbetätigung, Eingangsspannung 60 V DC
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Einzelrelais |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | 1x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 20.03.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,18 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 60 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 36 V DC ... 165 V DC |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | ungepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 3 mA |
Ansprechzeit typisch | 5 ms |
Rückfallzeit typisch | 2,5 ms |
Spulenwiderstand | 20500 Ω ±15 % (bei 20 °C) |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 5 V (bei 100 mA) |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Einschaltstrom maximal | 10 A (4 s) |
Schaltstrom minimal | 10 mA (bei 12 V) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 140 W (bei 24 V DC) |
20 W (bei 48 V DC) | |
18 W (bei 60 V DC) | |
23 W (bei 110 V DC) | |
40 W (bei 220 V DC) | |
1500 VA (bei 250 V AC) | |
Schaltvermögen | 2 A (bei 24 V, DC13) |
0,2 A (bei 110 V, DC13) | |
0,1 A (bei 220 V, DC13) | |
3 A (bei 24 V, AC15) | |
3 A (bei 120 V, AC15) | |
3 A (bei 230 V, AC15) |
Anschlussart | Steck / Lötanschluss |
Breite | 5 mm |
Höhe | 28 mm |
Tiefe | 16 mm |
Farbe | weiß (RAL 9010) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | RT II |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
EN 50178 | |
EN 61810-1 |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2909643 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK6923 |
GTIN | 4055626377681 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,62 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,7 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
PLC-BPT-120UC/21 - Relaissockel 2900280
-
PLC-BSC-120UC/21 - Relaissockel 2966032
-
PLC-BPT-230UC/21 - Relaissockel 2900281
-
PLC-BSC-230UC/21 - Relaissockel 2966045
-
PLC-BPT-120UC/ 1/SEN - Relaissockel 2900451
-
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relaissockel 2966074
-
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN - Relaissockel 2900452
-
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN - Relaissockel 2966087
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Relaissockel 2900453
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Relaissockel 2980319
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Relaissockel 2900455
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Relaissockel 2980335
-
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Relaissockel 2980322
-
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 - Relaissockel 2900457
-
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Relaissockel 2980348
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg