VAL-SEC-T2-3S-350/40
-
Überspannungsableiter Typ 2
2909637
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE). Mit 40 kA Ableitvermögen gemäß Anforderungen der VDE 0100-534:2016-10 an SPDs am Speisepunkt der Anlage.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Mehr Platz im Schaltschrank dank schmaler Baubreite von nur 12 mm pro Pol und Einsatz ohne separate Vorsicherung bis 315 A gG
Geeignet für den Einsatz am Speisepunkt der Anlage durch erhöhtes Ableitvermögen entsprechend DIN VDE 0100-534