VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1/1U/FM
-
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
2909629
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für -48VDC-Applikationen, in denen der Rückleiter (Pluspol) geerdet ist, ohne Risikobewertung für die Blitzschutzklassen III und IV, mit Fernmeldekontakt.
Produktdetails
| Produktfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-Prüfklasse | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| EN Type | T1 / T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
| Schaltfunktion | Wechsler |
| Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| 22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| Defektfernmeldekontakt | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| Abisolierlänge | 6 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 20 (UL) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 70,6 mm |
| Höhe | 40,6 mm |
| Höheneinheit | 1 HE |
| Tiefe | 98,1 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| grau (RAL 7042) | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| PBT |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Schutzpfade | L-N |
| N-PE | |
| Wirkungsrichtung | L-N & L(N)-PE |
| Nennspannung UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
| -48 V DC ±10 % (RRH) | |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Nennlaststrom IL | 80 A |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 0,6 mA |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 45 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 12,5 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 6,25 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 39 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 12,5 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 50 kA |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
| Schutzpegel Up | ≤ 0,4 kV |
| Restspannung Ures | ≤ 0,4 kV (bei In) |
| ≤ 0,35 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 0,275 kV (bei 4 kA) | |
| ≤ 0,25 kV (bei 3 kA) | |
| TOV-Verhalten bei UT | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
| 130 V DC (5 s / withstand mode) | |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 160 A AC (gG) |
| Zusätzliche technische Daten | |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 65 kA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-Spezifikationen | |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Schutzpfade | N-G |
| L-N | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Nennspannung | 60 V DC |
| SPD Typ | 1CA |
| UL Anzeige / Fernmeldung | |
| Betriebsspannung | 125 V AC |
| Betriebsstrom AC | 1 A AC |
| UL-Anschlussdaten | |
| Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. |
| Leiterquerschnitt AWG | 10 ... 2 |
| Montageart | Frontplattenmontage |
| Artikelnummer | 2909629 |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1151 |
| GTIN | 4055626370545 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 242,22 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 222,22 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1/2 2801242
-
VAL-MS BE/1+1/1U/FM - Basiselement 2909628
Ihre Vorteile
Zweikanal-Überspannungsschutzgerät zur Plattenmontage
Montage rechtwinklig zum Stecker
Basiselement mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
Rackmontage von 1U-Panel-Applikationen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg