QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/PT - Stromversorgung
2909575

Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 1,3 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost
Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
Hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer bei geringer Verlustleistung und niedriger Erwärmung
Platzeinsparung im Schaltschrank durch schmale und flache Bauform
Freie Wahl zwischen Push-in- und Schraubanschluss