Der modulare 3-phasige Hybrid-Motorstarter mit Wendefunktion und Stromüberwachung stellt folgende Funktionen bereit: - Rechtslauf - Linkslauf - Motorüberlastschutz (EU-Baumusterprüfbescheinung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU) - NOT-HALT bis Performance Level PLe (TÜV zertifiziert) Bei Verwendung des T-BUS Adapters (Art.-Nr.: 2203861) ergeben sich zusätzliche Vorteile: - NOT-HALT-Abschaltung des Enable-Signals auch über den Tragschienen-Busverbinder, z. B. über ein Sicherheitsrelais (PSR MC38...) - Versorgung über den Tragschienen-Busverbinder auch durch eine System Stromversorgung (z. B. QUINT4-SYS...) oder über den Leiterplatten-Steckverbinder IMC 1,5/ 5-ST-3,81, Art.-Nr.: 1857919 - Optionales Relaismodul (z. B. EM-2RSC/21AU-R/L-P, Art.-Nr.: 2908701) liefert zusätzliche Statusinformationen Durch die interne Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung wird der Verdrahtungsaufwand auf ein Minimum reduziert.
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P
-
Hybridmotorstarter
2909556
Hybrid-Motorstarter als Alternative zur klassischen Wendeschützschaltung. Reversiert 3~ AC-Motoren bis 3 A, bietet Motorschutz, ATEX und Not-Halt bis SIL 3. Mögliche Gruppenabschaltung, Versorgung und Relaiserweiterung über Tragschienen-Busverbinder.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Hybridmotorstarter |
Produktfamilie | CONTACTRON |
Betriebsart | 100 % ED |
Anzahl Phasen | 3 |
Art des Motorstarters | Wendestarter |
Schaltfrequenz | ≤ 2 Hz (lastabhängig) |
Schaltfrequenz | ≤ 2 Hz (lastabhängig) |
Verlustleistung maximal | 4,1 W |
Verlustleistung minimal | 0,88 W |
Zuordnungsart | 1 |
Versorgung | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
Steuerspeisespannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | 60 mA |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Verpolschutz | |
Isolationseigenschaften | |
Bemessungsisolationsspannung | 550 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangs-, Steuerspeisespannung und Hilfsstromkreis zu Hauptstromkreis | Sichere Trennung (IEC 60947-1) |
Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangs- und Steuerspeisespannung zu Hilfsstromkreis | Sichere Trennung (IEC 60947-1) bei Hilfsstromkreis ≤ 300 V AC |
Schnellabschaltung | |
Ansprechschwelle | > 33 A |
Ansprechzeit | < 0,5 s |
Steuern | |
Benennung Eingang | Steuereingang rechts / links und Enable-Eingang |
Hinweis | Der Enable Eingang ist kompatibel zu Signalen mit Dunkeltastung (Halbleiter-Ausgangssignale mit Testimpuls von max. 3 ms Dauer), Helltastimpulse von max. 4 ms werden toleriert, ohne dass die Sicherheitsfunktion beeinträchtigt wird. |
Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
Betätigungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Bemessungsbetätigungsstrom IC | 7 mA |
Schaltschwelle | 9,6 V ("0"-Signal) |
19,2 V ("1"-Signal) | |
Schaltpegel | < 5 V DC (für NOT-HALT) |
Ausschaltzeit typisch | < 30 ms |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
AC-Ausgang | |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 500 V AC |
Betriebsspannungsbereich | 42 V AC ... 550 V AC |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 3 A (AC-51) |
3 A (AC-53a) | |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Laststrombereich | 180 mA ... 3 A |
Auslösekennlinie nach IEC 60947-4-2 | Class 10 |
Abkühlzeit | 20 min (für Auto-Reset) |
Leckstrom | 0 mA |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor |
Rückmeldeausgang | |
Hinweis | Rückmeldung: Potenzialfreier Wechsler-Kontakt, Signalkontakt |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 2 A (24 V (DC13)) |
Steuerkreis | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Lastkreis | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Fehleranzeige | LED rot |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 107,5 mm |
Tiefe | 114 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | I I (2) G [Ex db] [Ex eb] [Ex pxb] |
II (2) D [Ex tb] [Ex pb] | |
Zertifikat | PTB 18 ATEX 3004 |
UL-Zulassung | |
Zertifikat | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | ≤ 3 |
Hinweis | Sicheres Abschalten |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 2 |
Hinweis | Motorschutz |
Performance Level (ISO 13849) | |
Kennzeichnung | ≤ e |
Hinweis | Sicheres Abschalten |
Kategorie (ISO 13849) | |
Kennzeichnung | ≤ 3 |
Hinweis | Sicheres Abschalten |
UL-Daten | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (Sicherung 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (Sicherung 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 3 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 0,5 hp (208 V AC) |
0,5 hp (230 V AC) | |
0,5 hp (240 V AC) | |
1,5 hp (480 V AC) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Normen / Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
EN 50495 | |
EN ISO 13849 | |
IEC 62061 | |
IEC 61508 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar, Abstand siehe Derating |
Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht, Motorabgang unten) |
Artikelnummer | 2909556 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK7472 |
GTIN | 4055626406060 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 316,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 306 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EAC
Zulassungs-ID: RU*C-DE.*08.B.00520*DNV GL
Zulassungs-ID: TAA00002HKUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 172140cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 172140cUL Listed
Zulassungs-ID: E228652UL Listed
Zulassungs-ID: E228652VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40054426ATEX
Zulassungs-ID: PTB18ATEX3004-A0_enEU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 41a32909-927b-4322-bbe1-829bbaf6f71d |
Kompatible Produkte
-
BRIDGE-PT 1 - Brücke 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Brücke 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Brücke 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Brücke 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Brücke 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Brücke 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Brücke 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Brücke 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Brücke 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Brücke 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Brücke 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Brücke 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Brücke 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Brücke 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Brücke 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Brücke 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Brücke 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Brücke 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - Tragschienen-Busverbinder 2908702
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Erweiterungsmodul 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Erweiterungsmodul 2909573
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Sicherheitsrelais 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Sicherheitsrelais 1009832
-
PSR-TBUS - Tragschienen-Busverbinder 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplattenstecker 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder 1857919
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg