MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Speisetrennverstärker
2908856

Ex i-Messumformerspeise- und Eingangstrennverstärker, nur Ausgang 1 ist HART-transparent. Überträgt gespeiste oder aktive Signale aus dem Ex-Bereich galvanisch getrennt an zwei Bürden. Anzahl der Kanäle: 1, HART-transparent, Standardkonfiguration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Push-in-Anschluss

Produktdetails









Kompatible Produkte