VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500B - Passivmodul
2908846

VARIOFACE COMPACT LINE-Übergabemodul für Siemens S7-1500-Systeme mit S7-1500-spezifischer Markierung, für Kanäle 21 – 36, mit Push-in-Anschluss, Modulbreite: 82,5 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zwei FLK-Grundleisten mit 14 Stiften
Gedruckte Kanal-Markierungen
Dreistöckige Schraubklemmen-Feldanschlüsse