REL-MR-12DC/21HC/EX
-
Einzelrelais
2908821
Steckbares Miniaturleistungsrelais, RT III gedichtet mit Leistungskontakten, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 V DC, in Verbindung mit dem zugehörigen PLC-Sockel zugelassen nach ATEX/IECEx (Zone 2) und Ex-Zone Class I, Div. 2.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis 16 A Schaltstrom
RT III-dicht (waschdicht)