FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP
-
Digitalanzeige
2908801
Ex i, Ausgangsschleifengespeister Prozessanzeiger im Feldgehäuse. HART
Produktdetails
| Produkttyp | Digitalanzeige |
| Produktfamilie | Field Analog |
| Konfiguration | Tastatur |
| Software |
| Funktionalität | |
| Konfiguration | Tastatur |
| Software | |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,02 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | 0,1 % (vom Endwert) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig |
| Signal: Strom | |
| Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Eingangssignal Strom maximal | 200 mA |
| Spannungsabfall | ≤ 1 V |
| ≤ 3,9 V (mit Display-Beleuchtung) | |
| Eingangsimpedanz | 50 Ω |
| Signal: HART | |
| Eingangssignal Strom | bis 4x HART-Prozessvariablen |
| Spannungsabfall | ≤ 1,9 V |
| ≤ 4,8 V (mit Display-Beleuchtung) | |
| Eingangsimpedanz | Rx = 40 Ω/Cx = 2,3 nF |
| Signal: Strom | |
| Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Anzahl der angezeigten Stellen | 5 |
| Anzeige | 7-Segment LC-Display, hinterleuchtet, Dot-Matrix für Text/Bargraph |
| Anzeigewert | skalierbar |
| Signal: HART | |
| Ausgangssignal Strom | bis 4x HART-Prozessvariablen |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
| Ex-Installation (EPL) | Gb |
| Div. 1 |
| Datenkommunikation (Bypass) | |
| Unterstützte Protokolle | HART |
| Breite | 131 mm |
| Höhe | 81,5 mm |
| Tiefe | 55,5 mm |
| Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66/IP67 |
| NEMA 4X | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | < 5000 m (über NN) |
| Klimaklasse | nach IEC 60654-1, Klasse B2 |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 2G Ex ib IIC T6 Gb |
| Zertifikat | PTB 17 ATEX 2025 X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ib IIC T6 Gb |
| Zertifikat | IECEx PTB 16.0033X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | Ex ib IIC T6 Gb |
| Zertifikat | 2021322309004298 |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA000013C |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61326, Klasse B |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB 3836.1 |
| GB 3836.4 | |
| Montageart | Wandmontage |
| Rohrmontage | |
| Einbaulage | Max. Blickwinkelbereich +/- 45° von der Display-Mittelachse in jede Richtung |
| Artikelnummer | 2908801 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1241 |
| GTIN | 4055626364216 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 835,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 821,5 g |
| Zolltarifnummer | 90328900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210301 |
| ECLASS-15.0 | 27210301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg