Der modulare 3-phasige Hybrid-Motorstarter mit Wendefunktion und Stromüberwachung stellt folgende Funktionen bereit: - Rechtslauf - Linkslauf - Motorüberlastschutz - NOT-HALT bis Performance Level PLe (TÜV zertifiziert) Bei Verwendung des T-BUS Adapters (Art.-Nr.: 2203861) ergeben sich zusätzliche Vorteile: - NOT-HALT-Abschaltung des Enable-Signals auch über den Tragschienen-Busverbinder, z. B. über ein Sicherheitsrelais (PSR MC38...) - Versorgung über den Tragschienen-Busverbinder auch durch eine System Stromversorgung (z. B. QUINT4-SYS...) oder über den Leiterplatten-Steckverbinder IMC 1,5/ 5-ST-3,81, Art.-Nr.: 1857919 - Optionales Relaismodul (z. B. EM-2RSC/21AU-R/L-P, Art.-Nr.: 2908701) liefert zusätzliche Statusinformationen Durch die interne Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung wird der Verdrahtungsaufwand auf ein Minimum reduziert.
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P
-
Hybridmotorstarter
2908697
Hybrid-Motorstarter als Alternative zur klassischen Wendeschützschaltung. Reversiert 3~ AC-Motoren bis 9 A, inkl. Motorschutz und Not-Halt bis SIL 3 / PL e. Mögliche Gruppenabschaltung, Versorgung und Relaiserweiterung über Tragschienen-Busverbinder.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produktfamilie | CONTACTRON |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Art des Motorstarters | Wendestarter |
| Schaltfrequenz | ≤ 2 Hz (lastabhängig) |
| Schaltfrequenz | ≤ 2 Hz (lastabhängig) |
| Verlustleistung maximal | 7 W |
| Verlustleistung minimal | 0,88 W |
| Zuordnungsart | 1 |
| Versorgung | |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
| Steuerspeisespannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | 60 mA |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Verpolschutz; Parallelverpolschutzdiode | |
| Isolationseigenschaften | |
| Bemessungsisolationsspannung | 550 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangs-, Steuerspeisespannung und Hilfsstromkreis zu Hauptstromkreis | Sichere Trennung (IEC 60947-1) |
| Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangs- und Steuerspeisespannung zu Hilfsstromkreis | Sichere Trennung (IEC 60947-1) bei Hilfsstromkreis ≤ 300 V AC |
| Schnellabschaltung | |
| Ansprechschwelle | > 60 A |
| Ansprechzeit | < 0,5 s |
| Steuern | |
| Benennung Eingang | Steuereingang rechts / links und Enable-Eingang |
| Hinweis | Der Enable Eingang ist kompatibel zu Signalen mit Dunkeltastung (Halbleiter-Ausgangssignale mit Testimpuls von max. 3 ms Dauer), Helltastimpulse von max. 4 ms werden toleriert, ohne dass die Sicherheitsfunktion beeinträchtigt wird. |
| Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
| Betätigungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungsbetätigungsstrom IC | 7 mA |
| Schaltschwelle | 9,6 V ("0"-Signal) |
| 19,2 V ("1"-Signal) | |
| Schaltpegel | < 5 V DC (für NOT-HALT) |
| Ausschaltzeit typisch | < 30 ms |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| AC-Ausgang | |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 500 V AC |
| Betriebsspannungsbereich | 42 V AC ... 550 V AC |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | 9 A (AC-51) |
| 7 A (AC-53a) | |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Laststrombereich | 1,5 A ... 9 A |
| Auslösekennlinie nach IEC 60947-4-2 | Class 10 (≤ 3 A) |
| Class 10A (> 3 A) | |
| Abkühlzeit | 20 min (für Auto-Reset) |
| Leckstrom | 0 mA |
| Rückmeldeausgang | |
| Hinweis | Rückmeldung: Potenzialfreier Wechsler-Kontakt, Signalkontakt |
| Kontaktausführung | 1 Wechsler |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 2 A (24 V (DC13)) |
| Steuerkreis | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Lastkreis | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Tiefe | 114 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| UL-Zulassung | |
| Zertifikat | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | ≤ 3 |
| Hinweis | Sicheres Abschalten |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 2 |
| Hinweis | Motorschutz |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Kennzeichnung | ≤ e |
| Hinweis | Sicheres Abschalten |
| Kategorie (ISO 13849) | |
| Kennzeichnung | ≤ 3 |
| Hinweis | Sicheres Abschalten |
| UL-Daten | |
| SCCR | 100 kA (480 V AC (Sicherung 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
| 5 kA (480 V AC (Sicherung 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 7,6 A (480 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
| 2 hp (230 V AC) | |
| 2 hp (240 V AC) | |
| 5 hp (480 V AC) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | EN 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| EN ISO 13849 | |
| IEC 62061 | |
| IEC 61508 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar, Abstand siehe Derating |
| Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht, Motorabgang unten) |
| Artikelnummer | 2908697 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
| Produktschlüssel | DK7414 |
| GTIN | 4055626323114 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 329,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 306 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | bc9aa0d6-8058-458a-b967-da7a59baee85 |
Kompatible Produkte
-
-
BRIDGE- 3 - Brücke 2900747
-
BRIDGE- 4 - Brücke 2900748
-
BRIDGE- 5 - Brücke 2900749
-
BRIDGE- 6 - Brücke 2900750
-
BRIDGE- 7 - Brücke 2900751
-
BRIDGE- 8 - Brücke 2900752
-
BRIDGE- 9 - Brücke 2900753
-
BRIDGE-10 - Brücke 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Brücke 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Brücke 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Brücke 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Brücke 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Brücke 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Brücke 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Brücke 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Brücke 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Brücke 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Brücke 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Brücke 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Brücke 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Brücke 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Brücke 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Brücke 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Brücke 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Brücke 2909899
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Erweiterungsmodul 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Erweiterungsmodul 2909573
-
ELR-TBUS-22,5-P - Tragschienen-Busverbinder 2908702
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Sicherheitsrelais 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Sicherheitsrelais 1009832
-
PSR-TBUS - Tragschienen-Busverbinder 2890425
-
PSR-TBUS - 1PCS - Tragschienen-Busverbinder 1326060
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplattenstecker 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder 1857919
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg