ELR H3-IES-PT/500AC-9-IOL - Hybridmotorstarter
2908672

Vernetzbarer Hybrid-Motorstarter zum Starten von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 9 A Ausgangsstrom, mit einstellbarer Überlastabschaltung, Not-Halt Funktion bis SIL 3 / PL e und Push-in-Anschluss. Anbindung an IO-Link.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte