MACX MCR-TS-I-OLP-SP
-
Temperaturmessumformer
2908664
Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer zur Übertragung von bis zu 2 Sensorsignalen von RTD- und TC-Sensoren, sowie von Widerstands- und Spannungsausgebern über 4 mA ... 20 mA. HART, Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL, Standardkonfiguration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Push-in-Anschluss
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Temperaturmessumformer |
Produktfamilie | MACX Analog |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Konfiguration | Software |
HART | |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Funktionalität | |
Konfiguration | Software |
HART |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Sprungantwort (0-99%) | 0,8 s (TC) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
Prüfspannung | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig |
12 V DC ... 42 V DC (Standard) | |
12 V DC ... 32 V DC (SIL aktiv) |
Signal | |
Eingangssignal | Temperatur |
Messen | |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangsspannungsbereich | -20 mV ... 100 mV (Mindestmessspanne: 5 mV) |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-Sensoren: 2-, 3-, 4-Leiter |
Verwendbare Sensortypen (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Temperaturmessbereich | -250 °C ... 2500 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp) |
-200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
Messbereichsspanne Temperatur | > 10 K (RTD) |
> 50 K (TC) | |
Widerstandsbereich linear | 10 Ω ... 2000 Ω (Mindestmessspanne: 10 Ω) |
Signal: Strom | |
Konfigurierbar/Programmierbar | nein |
Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
Ausgangssignal Strom maximal | 23 mA |
Bürde | (UL - 11 V) / 0,023 A |
HART-Kodierung | FSK ± 0,5 mA |
HART-Version | 7 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1200 Baud |
Netzfrequenzfilter | 50/60 Hz |
Kommunikationswiderstand | ≥ 250 Ω |
Einschaltverzögerung | 10 s (HART) |
28 s (Messwert) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Datenkommunikation (Bypass) | |
Unterstützte Protokolle | HART |
Statusanzeige | LED (rot) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 116 mm |
Tiefe | 113,7 mm |
Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °C ... 70 °C (SIL aktiv) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 100 °C |
Höhenlage | ≤ 4000 m (über NN) |
Klimaklasse | B2 |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 61010 Recognized |
FM | |
Kennzeichnung | NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
CSA | |
Kennzeichnung | NI / Class I / Div. 2 / ABCD T6/T5/T4 |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | DNV GL TAA00002GX |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 2 |
Systematic Capability | |
Kennzeichnung | 3 |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | A |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2908664 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1143 |
GTIN | 4055626355443 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 205 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 169 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
MCR-PAC-T-USB - Programmieradapter 2309000
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg