EEM-EM375
-
Messgerät
2908581
3-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Stromwandlermessung 1 A/5 A in Netzen bis 500 V, mit S0-Ausgang, Ethernet-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Energiezähler |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II (EN 50470-1) |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Genauigkeitsklasse | Klasse B (EN 50470-3) |
Klasse 1 (EN 62053-21) | |
Spannungsfestigkeit | 6 kV |
4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | Versorgung aus dem Messkreis |
Messen | |
Eingangsspannungsbereich | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
Eingangsstrombereich | bis Wandlerverhältnis 10000 |
Leistungsaufnahme | 3,5 VA (1 W) |
Frequenzbereich | 45 Hz ... 65 Hz |
Anlaufstrom Ist | 0,002 A |
Mindeststrom Imin | 0,01 A |
Grenzstrom Imax | 6 A |
Übergangsstrom Itr | 0,05 A |
Referenzstrom Iref | 1 A |
Sekundärer Bemessungsstrom Isn | 1 A |
5 A | |
Stromwandlerverhältnis | 1 ... 10000 (max. 10000/1 oder 50000/5) |
Stromwandlerbürde | 1,5 mΩ |
Wirkenergie (EN 50470-3) | Klasse B |
Wirkenergie (IEC 62053-21) | Klasse 1 |
Blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
S0-Ausgang | |
Beschreibung des Ausgangs | Passiv optoisoliert |
Schaltspannung maximal | 27 V DC |
Schaltstrom maximal | 27 mA |
Pulszeit | 50 ms ±2 ms |
Pausenzeit | 30 ms ±2 ms |
Impuls-LED | 10000 imp/kWh |
Zählerkonstante | 100 imp/kWh, kVAh, kvarh |
Zählerkonstante | 1000 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 1 ... 4) |
200 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 5 ... 24) | |
40 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 25 ... 124) | |
8 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 125 ... 624) | |
1 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 625 ... 3124) | |
0,1 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 3125 ... 10000) |
Messanschluss | |
Benennung | Messanschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
starr | 1,5 mm² ... 6 mm² |
flexibel | 1,5 mm² ... 6 mm² |
AWG | 16 ... 10 (starr/flexibel) |
Anzugsdrehmoment | 1,5 Nm |
andere Anschlüsse | |
Benennung | andere Anschlüsse |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
AWG | 26 ... 16 (starr/flexibel) |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Kommunikation: | |
Kommunikationsprotokoll | Modbus/TCP |
HTTP | |
NTP | |
DHCP | |
FTP | |
Kommunikationsstandard | IEEE 802.3 |
Anschlussart | RJ45 |
Übertragungsrate Bereich | 10 MBit/s ... 100 MBit/s |
Breite | 72 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 67 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Frontseite) | IP51 (Frontseite) |
Schutzart (Anschlüsse) | IP20 (Anschlüsse) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 75 °C |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 80 % |
Mechanische Umgebung | M1 |
EMV Umgebung | E2 |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
MID | |
Kennzeichnung | MID-konform |
Normen/Bestimmungen | EN 50470-1 |
EN 50470-3 |
Artikelnummer | 2908581 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | CMMC11 |
GTIN | 4055626338248 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 459,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 459,7 g |
Zolltarifnummer | 90283019 |
Ursprungsland | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 32,02 kg CO2e |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg