UM-2KS50/32IM/SI/BFI/YCS
-
Passivmodul
2908402
32-kanaliges, 24 V DC Eingabemodul mit Schraubanschluss und redundantem, 50-poligen Systemanschluss, Sicherung in jedem Eingangskreis, für Yokogawa ADV151 und ADV161
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 24 V DC |
19,2 V DC ... 26,4 V DC | |
Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 250 mA (Derating beachten) |
Summenstrom aller Zweige maximal | 2 A (Derating beachten) |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V DC |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Unterstützte Steuerung YOKOGAWA CENTUM VP | |
Passende I/O-Karte | ADV151 |
ADV161 | |
NFDV151 | |
NFDV161 |
K1 (Alarm) | |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Schaltkontaktes | Doppelkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi, 5 µm hartvergoldet |
Schaltspannung maximal | < 25 V AC |
48 V DC | |
Grenzdauerstrom | 1 A |
Schaltstrom minimal | 1 mA |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 24 W (24 V DC) |
48 W (48 V DC) | |
25 VA (25 V AC) | |
Lebensdauer mechanisch | ca. 2x 107 Schaltspiele |
Feldebene | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 5 mm |
Schraubengewinde | M2 |
Anzahl der Anschlüsse | 32 |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1 mm² (ohne Aderendhülse) |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
Anzugsdrehmoment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Polzahl | 50 |
Statusanzeige | LED (rot) |
Statusanzeige vorhanden | ja, bei Sicherungsausfall |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Artikelabmessungen | |
Breite | 135 mm |
Höhe | 127,79 mm |
Tiefe | 61,82 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Benachbarte Kanäle dürfen nicht gemischt mit SELV / PELV und berührgefährlichen Spannungen beschaltet werden. |
Hinweis zum Betrieb | Bei der Verwendung einer SELV / PELV Spannung ( ≤ 25 V AC oder 60 V DC) ist kein zusätzlicher Berührschutz erforderlich. |
Hinweis zum Betrieb | Gegen benachbarte Module (in Tragschienenrichtung) wird ausgangsseitig mindestens eine Funktionsisolierung eingehalten. Sollte die Applikation höhere Anforderungen an die Isolierung stellen (Basisisolierung oder verstärkte Isolierung) so sollte dies durch geeignete Maßnahmen (z. B. Trennplatten) realisiert werden. |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2908402 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK218N |
GTIN | 4055626296890 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 396 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 396 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 6373d25f-4371-4748-82cf-b031bc6f8636 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg