UM-2KS50/32R/SI/J/ADV551/YCS
-
Aktivmodul
2908400
32-kanaliges Ausgaberelaismodul mit Schraubanschluss und redundantem, 50-poligen Systemanschluss, Sicherung und Jumper in jedem Ausgangskreis, für Yokogawa ADV551 und ADV561
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | 2x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV (Funktionsisolierung) |
Unterstützte Steuerung YOKOGAWA CENTUM VP | |
Passende I/O-Karte | ADV551 |
ADV561 | |
NFDV551 | |
NFDV561 |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,2 |
Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 7 mA |
Ansprechzeit typisch | 5 ms |
Rückfallzeit typisch | 6 ms |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode; Freilaufdiode |
Statusanzeige/Kanal | LED grün |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Schaltspannung maximal | 250 V AC |
63 V DC | |
Schaltspannung minimal | 5 V (100 mA) |
Grenzdauerstrom | 1,5 A (32 °C) |
1 A (45 °C) | |
0,5 A (50 °C) | |
Summenstrom Spannungseinspeisung maximal | 10 A (50 °C) |
Schaltstrom minimal | 1 mA (24 V) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 48 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
500 VA (250 V AC) |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 50 |
Feldebene | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anzahl der Anschlüsse | 32 |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Versorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 271,5 mm |
Höhe | 127,5 mm |
Tiefe | 60,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | EN 60664-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Artikelnummer | 2908400 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK219N |
GTIN | 4055626297712 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 991,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 826 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | be2fbfaf-4aed-4fa0-8b07-1605f3cad67a |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg