UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/YCS
-
Aktivmodul
2908399
32-kanaliges, 24 V DC Ausgaberelaismodul mit Schraubanschluss und redundantem, 50-poligen Systemanschluss, Sicherung und Jumper in jedem Ausgangskreis, für Yokogawa ADV551 und ADV561
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | 2x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV (Verstärkte Isolierung) |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Unterstützte Steuerung YOKOGAWA CENTUM VP | |
Passende I/O-Karte | ADV551 |
ADV561 | |
NFDV551 | |
NFDV561 |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,2 |
Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 7 mA |
Ansprechzeit typisch | 5 ms |
Rückfallzeit typisch | 6 ms |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode; Freilaufdiode |
Statusanzeige/Kanal | LED grün |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Schaltspannung maximal | 24 V DC |
Schaltspannung minimal | 5 V (100 mA) |
Grenzdauerstrom | 1,5 A (32 °C) |
1 A (45 °C) | |
0,5 A (50 °C) | |
Summenstrom Spannungseinspeisung maximal | 10 A (50 °C) |
Schaltstrom minimal | 1 mA (24 V) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 48 W (24 V DC) |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Polzahl | 50 |
Feldebene | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anzahl der Anschlüsse | 32 |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Versorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 217,5 mm |
Höhe | 127,5 mm |
Tiefe | 60,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 80 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | EN IEC 61010-2-201 |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | EN IEC 61010-2-201 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Benachbarte Kanäle dürfen nicht gemischt mit SELV / PELV und FELV beschaltet werden. |
Hinweis zum Betrieb | Bei der Verwendung einer SELV / PELV Spannung ( ≤ 25 V AC oder 60 V DC) ist kein zusätzlicher Berührschutz erforderlich. |
Hinweis zum Betrieb | Gegen benachbarte Module (in Tragschienenrichtung) wird mindestens eine Funktionsisolierung eingehalten. Sollte die Applikation höhere Anforderungen an die Isolierung stellen (Basisisolierung oder Verstärkte Isolierung) so sollte dies durch geeignete Maßnahmen (z. B. Trennplatten) realisiert werden. |
Hinweis zum Betrieb | Nicht einzusetzen zur Trennung |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2908399 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK219N |
GTIN | 4055626297705 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 857 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 830 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | e601612c-833c-48eb-a5b7-bd8ed59f182a |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg