QUINT4-BUFFER/24DC/40 - Puffermodul
2908283

QUINT Puffermodul mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Kondensatorbasis zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 40 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzersparnis durch kompakte Bauform
Wartungsfrei durch Elektrolytkondensatoren
Durch Sanftanlauf auch einsetzbar mit Stromversorgungen im niedrigen Leistungsbereich