FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM - Kombiableiter Typ 1+2
2908264

Steckbarer und leckstromfreier Blitzstromableiter für höhere Nennspannungen, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N).

Produktdetails









Ihre Vorteile

Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Beste Schutzwirkung bei energiereichen Blitzströmen dank Funkenstreckentechnologie mit niedrigem Restspannungsverlauf
Höchste Leistungsfähigkeit auf kleinstem Raum: kompakte Bauform mit hohem Ableitvermögen bei hoher Nennspannung