MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP
-
Ausgangstrennverstärker
2908062
Ex i-Ausgangstrennverstärker, HART-transparent. Trennt und überträgt 0/4 mA ... 20 mA-Signale eigensicher zu einer Bürde im Ex-Bereich. Galvanische 3-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung (abschaltbar über DIP-Schalter), SIL 2 (SC3) nach IEC 61508, Push-in-Anschluss.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Ausgangstrennverstärker |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Funktionalität | |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Signalübertragungsverhalten | In = Out |
| Sprungantwort (10-90%) | < 140 µs (bei Sprung 4 mA ... 20 mA) |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
| Temperaturkoeffizient typisch | ≤ 0,005 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | 0,1 % (vom Endwert 20 mA) |
| Übertragungsfehler typisch | ≤ 0,05 % (vom Endwert 20 mA) |
| Galvanische Trennung | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Sichere Trennung |
| Galvanische Trennung Eingang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 Veff |
| Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Sichere Trennung |
| Galvanische Trennung Ausgang/Eingang IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
| Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Verlustleistung | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA) |
| Leistungsaufnahme | ≤ 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Signal: Strom | |
| Eingangssignal | Strom |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (Funktion (Kurzschlusserkennung aus)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Funktion (Kurzschlusserkennung an)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Safety) | |
| 0 mA ... 24 mA (Unter- / Überlastbereich) | |
| Eingangsstrom | ≤ 30 mA |
| Eingangsimpedanz | > 1 MΩ (wenn Leitungsfehler vorliegt) |
| Leitungsfehlererkennung | > 0,2 mA (Ansprechschwelle Eingangsstrom) |
| Spannungsabfall | < 2,4 V (bei 20 mA) |
| Signal: Strom | |
| Beschreibung des Ausgangs | eigensicher |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (Funktion (Kurzschlusserkennung aus)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Funktion (Kurzschlusserkennung an)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Safety) | |
| 0 mA ... 24 mA (Unter- / Überlastbereich) | |
| Bürde | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA (Kurzschlusserkennung an)) |
| 100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (Kurzschlusserkennung an)) | |
| 100 Ω ... 500 Ω (24 mA (Kurzschlusserkennung an)) | |
| 0 Ω ... 700 Ω (20 mA (Kurzschlusserkennung aus)) | |
| 0 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (Kurzschlusserkennung aus)) | |
| 0 Ω ... 500 Ω (24 mA (Kurzschlusserkennung aus)) | |
| Ausgangswelligkeit | < 20 mVeff |
| Leerlaufspannung | ≤ 27 V |
| Leitungsfehlererkennung | > 10 kΩ (Leitungsbruch) |
| < 50 Ω (Kurzschluss) | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 20 ... 16 (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-Stromkreise (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
| Max. innere Kapazität Ci | vernachlässigbar |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 25,2 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 93 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 586 mW |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 10 mH / 2,9 µF |
| IIB (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 4 mH / 817 nF |
| IIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 2 mH / 104 nF |
| IIA (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 10 mH / 587 nF, 1 mH / 627 nF, 500 µH / 717 nF, 200 µH / 907 nF, 100 µH / 1,1 µF |
| IIB (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 4 mH / 367 nF, 1 mH / 427 nF, 500 µH / 507 nF, 200 µH / 657 nF, 100 µH / 817 nF |
| IIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 2 mH / 46 nF, 1 mH / 60 nF, 500 µH / 77 nF, 200 µH / 104 nF |
| Datenkommunikation (Bypass) | |
| HART-Funktion | HART-Transparenz |
| Unterstützte Protokolle | HART |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 107,9 mm |
| Tiefe | 113,7 mm |
| Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (beliebige Einbaulage) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m (Ex)) | |
| Beschreibung | Ex-Anwendungen |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Bemessungsisolationsspannung | 320 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m (Ex)) | |
| Beschreibung | Ex-Anwendungen |
| Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Bemessungsisolationsspannung | 190 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m (Ex)) | |
| Beschreibung | Ex-Anwendungen |
| Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| Bemessungsisolationsspannung | 63 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m (Ex)) | |
| Beschreibung | Ex-Anwendungen |
| Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 45 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| Bemessungsisolationsspannung | 63 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m) | |
| Beschreibung | Nicht-Ex-Anwendungen (EN 61010-1) |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m) | |
| Beschreibung | Nicht-Ex-Anwendungen (EN 61010-1) |
| Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 150 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m) | |
| Beschreibung | Nicht-Ex-Anwendungen (EN 61010-1) |
| Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 150 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m) | |
| Beschreibung | Nicht-Ex-Anwendungen (EN 61010-1) |
| Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 45 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 150 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Hinweis | zusätzlich EN 61326 |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | BVS 20 ATEX E 004 X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | IECEx BVS 20.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | 2021122316114080 |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Zertifikat | , C.D.-No 83104549 |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 2 |
| Systematic Capability | |
| Kennzeichnung | 3 |
| INMETRO | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | DNV 21.0092 X |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2908062 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1212 |
| GTIN | 4055626274591 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 164,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 160 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
| SCIP | 0ff4bc1f-06ca-4cb6-a5ed-c327f4444a91 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 6,883 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Tragschienen-Busverbinder 1136500
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulträger 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulträger 2902932
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Stecker-Set 1584378
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg